Komplet za popravilo
2453+044
Uporablja se za izdelek: SRV 25-40; REG 25-40
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Rezervni Deli in Dodatna Oprema za Ventile
2453+044
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Repair kit |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 25-40 No10 (GASKETS) |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Gaskets |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Spare parts, discont. products |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | REG 25-40SRV 25-40 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | For cone no. 10 |
| Vrsta izdelka | Komplet za popravilo |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.202 Kilogram |
| Neto masa | 0.178 Kilogram |
| Volume | 0.588 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |