CVH
192H3764
Uporablja se za izdelek: CVH
192H3764
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
| Ime izdelka | Valve body |
| Količina v pakiranju | 32 kos |
| LRA HST staro [A] | 10 mm |
| Material Description | "Ventilhus CVH 3/8"" DIN sv.halstilslut. |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Pilot valve housing 3/8 in DIN |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Pilot valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Stainless steel |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Uporablja se za izdelek | CVH |
| Velikost priključka [in] | 3/8 in |
| Vrsta izdelka | Spare part |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.344 Kilogram |
| Neto masa | 0.336 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |