Prirobnica, 15 mm
192H3253
Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10
192H3253
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
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 32 kos |
| LRA HST staro [A] | 15 mm |
| Material Description | FLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15 |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Različica prirobnice | 1.3 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Stainless Steel |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Uporablja se za izdelek | EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10 |
| Velikost priključka [in] | 1/2 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.553 Kilogram |
| Neto masa | 0.529 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |