Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Prirobnica, 20 mm

192H3045

Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju12 kos
LRA HST staro [A]20 mm
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceOval
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice3.0
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaStainless Steel
Standard priključkaEN 10220
Uporablja se za izdelekEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Velikost priključka [in]3/4 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.944 Kilogram
Neto masa0.928 Kilogram
Volume0.819 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428196536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm