Prirobnica, 65 mm
192H3020
Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
192H3020
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 4 kos |
| LRA HST staro [A] | 65 mm |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 12.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Stainless Steel |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Uporablja se za izdelek | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Velikost priključka [in] | 2 1/2 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.112 Kilogram |
| Neto masa | 3.063 Kilogram |
| Volume | 1.843 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |