Prirobnica, 50 mm
192H3018
Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
192H3018
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| LRA HST staro [A] | 50 mm |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 11.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Stainless Steel |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Uporablja se za izdelek | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Velikost priključka [in] | 2 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.089 Kilogram |
| Neto masa | 2.088 Kilogram |
| Volume | 0.941 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |