Nadomestni del, ORV 80; ORV 65
148H3474
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: ORV 80; ORV 65
148H3474
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
| Ime izdelka | Thermostatic element |
| Količina v pakiranju | 3 kos |
| Material Description | ORV Thermostat H3 77°C/170°F |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Thermostat 77°C/170°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Temp. regul. valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ORV 65ORV 80 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | H3 |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.489 Kilogram |
| Neto masa | 0.442 Kilogram |
| Volume | 1.59 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |