Nadomestni del, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3473
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3473
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Thermostatic element |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Material Description | ORV Thermostat H2 77°C/170°F |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Thermostat 77°C/170°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Temp. regul. valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ORV 40ORV 50ORV 65ORV 80 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | H2/H3 |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.284 Kilogram |
| Neto masa | 0.215 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |