Nadomestni del, SCA 80
148G3482
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: SCA 80
148G3482
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
| Ime izdelka | Spring |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 80 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka vrste | Spring - special |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Spare parts, discont. products |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | SCA 80 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | 0.3 bar/4.35 psig |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.146 Kilogram |
| Neto masa | 0.101 Kilogram |
| Volume | 2.959 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284820 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |