Function module, REG-LA 25-40
148B6403
Maks. delovni tlak [bar]: 52, Uporablja se za izdelek: REG-LA 40; REG-LA 25; REG-LA 32
148B6403
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 1 gasket4 boltsTop part |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | SVL Flexline accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Grlo | Long |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ime izdelka | Function module |
| Ime programa delov | REG-SA / REG-SB |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | FIA 15 D ANG FILTER HOUSING |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Možnost servisiranja | SVL Flexline spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oprema | Cap |
| Oznaka vrste | Top Complete |
| Površina toka [in2] | 0.275 in² |
| Površina toka [mm2] | 178.0 mm² |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Zaporni in regulacijski ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEUA |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Uporablja se za izdelek | REG-LA 25REG-LA 32REG-LA 40 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Long neck for insulation |
| Vrsta izdelka | REG-LA 25-40 |
| Vsebuje baterije | No |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Znamka | SVL Flexline |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.271 Kilogram |
| Neto masa | 2.35 Kilogram |
| Volume | 8.931 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |