Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Function module, REG-LA 15-20

148B6401

Maks. delovni tlak [bar]: 52, Uporablja se za izdelek: REG-LA 15; REG-LA 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 gasket4 boltsTop part
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
GrloLong
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime izdelkaFunction module
Ime programa delovREG-SA / REG-SB
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Material quality (EF001257)Other
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpremaCap
Oznaka vrsteTop Complete
Površina toka [in2]0.056 in²
Karakteristika
Vrednost
Površina toka [mm2]36.5 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Uporablja se za izdelekREG-LA 15REG-LA 20
Uporablja se za opombe o izdelkuLong neck for insulation
Vrsta izdelkaREG-LA 15-20
Vsebuje baterijeNo
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.684 Kilogram
Neto masa1.1 Kilogram
Volume5.04 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428818100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm