Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Function module, REG-SB 10

148B5764

Maks. delovni tlak [bar]: 65, Uporablja se za izdelek: REG-SB 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 gasket4 boltsTop part
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(b)
EU RoHS izjeme7.17.2
GrloStandard
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime izdelkaFunction module
Ime izdelka v dokumentu SCIPREG-SA REG-SB
Ime programa delovREG-SA / REG-SB
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpremaCap
Oznaka vrsteTop Complete
Karakteristika
Vrednost
Površina toka [in2]0.024 in²
Površina toka [mm2]16.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Uporablja se za izdelekREG-SB 10
Velikost odvodnega priključka [mm]10.0 mm
Vrsta izdelkaREG-SB 10
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.483 Kilogram
Neto masa0.473 Kilogram
Volume1.9 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428500715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm