Function module, REG-SB 15-20
148B5281
Maks. delovni tlak [bar]: 52, Uporablja se za izdelek: REG-SB 15; REG-SB 20
148B5281
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 1 gasket4 boltsTop part |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | SVL Flexline accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Grlo | Standard |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ime izdelka | Function module |
| Ime programa delov | REG-SA / REG-SB |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | FIA 15 D ANG FILTER HOUSING |
| Možnost servisiranja | SVL Flexline spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oprema | Cap |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Top Complete |
| Površina toka [in2] | 0.178 in² |
| Površina toka [mm2] | 115.0 mm² |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Zaporni in regulacijski ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Uporablja se za izdelek | REG-SB 15REG-SB 20 |
| Vrsta izdelka | REG-SB 15-20 |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | SVL Flexline |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.076 Kilogram |
| Neto masa | 0.75 Kilogram |
| Volume | 4.072 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |