Orifice, ORF
119F5424
Material: Medenina, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 100
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Rezervni Deli in Dodatna Oprema za Ventile
119F5424
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Orifice |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Material | Medenina |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 096 I/100 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Spare part kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Refrig. distributor spareparts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Številka šobe/bata | 096 |
| Velikost šobe | 096 |
| Velikost šobe [in] | 0.096 in |
| Velikost šobe [mm] | 2.44 mm |
| Vrsta izdelka | ORF |
| Vrsta redukcije | Piston |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.007 Kilogram |
| Neto masa | 0.006 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425414 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |