Danfoss logo
Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5404

Material: Medenina, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 100
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Rezervni Deli in Dodatna Oprema za Ventile

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaOrifice
Količina v pakiranju100 kos
MaterialMedenina
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 082 I/100
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteSpare part kit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRefrig. distributor spareparts
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Številka šobe/bata082
Velikost šobe082
Velikost šobe [in]0.082 in
Velikost šobe [mm]2.08 mm
Vrsta izdelkaORF
Vrsta redukcijePiston
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.007 Kilogram
Neto masa0.006 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428425575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm