Repair kit, RD 5500
119F3003
Material: Medenina, Število lukenj/tokokrogov: 06, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 100
119F3003
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladilna tekočina | R22R407CR410A |
| Ime izdelka | Repair kit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ETS 250-800/KVS 42 |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Material | Medenina |
| Material Description | RD Br5500 0.188/06 I/100 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Refrig. distributor spareparts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| Številka šobe/bata | 199 |
| Število lukenj/tokokrogov | 06 |
| Velikost šobe [in] | 0.199 in |
| Velikost šobe [mm] | 5.05 mm |
| Vrsta izdelka | RD 5500 |
| Vrsta redukcije | Nozzle |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.275 Kilogram |
| Neto masa | 0.27 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428418942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |