Nadomestni del, IPS 8, Con. Fan sparepart
084H5075
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: IPS 8, Oznaka vrste: Con. Fan sparepart
084H5075
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Fan assemblyBoltswashers |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Repair kit |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor NAM |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka vrste | Con. Fan sparepart |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Air purger spare parts |
| Uporablja se za izdelek | IPS 8 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Only for 084H5006 |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.784 Kilogram |
| Neto masa | 1.784 Kilogram |
| Volume | 70.34 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |