LG 22 - 35
069G4004
Uporablja se za izdelek: CPCE 22
069G4004
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dovod za vroči plin [mm] | 22.23 mm |
| Dovod za vroči plin [palcev] | 7/8 in |
| Dovodna tekočina [mm] | 34.93 mm |
| Dovodna tekočina [palcev] | 1 3/8 in |
| Hladilna tekočina | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Ime izdelka | Liquid gas mixer |
| Indikator smeri pretoka | Engraved 1-way arrow |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Količina v pakiranju | 9 kos |
| Material Description | LG 22-35 VĆSKE- |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Liquid-gas mixer |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Dodatki za ventile KV |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EAC |
| Št. dokumenta SCIP | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Uporablja se za izdelek | CPCE 22 |
| Velikost odvoda [in] | 1 3/8 in |
| Velikost odvoda [mm] | 34.93 mm |
| Vrsta izdelka | LG 22 - 35 |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.416 Kilogram |
| Neto masa | 0.39 Kilogram |
| Volume | 0.553 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422003724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |