Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

LG 16 - 28

069G4003

Uporablja se za izdelek: CPCE 15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovod za vroči plin [mm]15.88 mm
Dovod za vroči plin [palcev]5/8 in
Dovodna tekočina [mm]28.58 mm
Dovodna tekočina [palcev]1 1/8 in
Hladilna tekočinaR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Ime izdelkaLiquid gas mixer
Indikator smeri pretokaEngraved 1-way arrow
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Količina v pakiranju9 kos
Material DescriptionLG 16-28 VĆSKE-
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaLiquid-gas mixer
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDodatki za ventile KV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEAC
Št. dokumenta SCIP53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Uporablja se za izdelekCPCE 15
Več informacijFor all freons
Velikost odvoda [in]1 1/8 in
Velikost odvoda [mm]28.58 mm
Vrsta izdelkaLG 16 - 28
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.276 Kilogram
Neto masa0.244 Kilogram
Volume0.553 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm