Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

LG 12 - 16

069G4001

Uporablja se za izdelek: CPCE 12

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dovod za vroči plin [mm]12.70 mm
Dovod za vroči plin [palcev]1/2 in
Dovodna tekočina [mm]15.88 mm
Dovodna tekočina [palcev]5/8 in
Hladilna tekočinaR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Ime izdelkaLiquid gas mixer
Indikator smeri pretokaEngraved 1-way arrow
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Količina v pakiranju80 kos
Material DescriptionLG 12-16 VĆSKE-
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaLiquid-gas mixer
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDodatki za ventile KV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEAC
Št. dokumenta SCIP53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Uporablja se za izdelekCPCE 12
Velikost odvoda [in]5/8 in
Velikost odvoda [mm]15.88 mm
Vrsta izdelkaLG 12 - 16
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.114 Kilogram
Neto masa0.099 Kilogram
Volume0.186 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm