Adjustable bulb strap, Max. diameter 50 mm tube
068U3528
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 45
068U3528
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Adjustable bulb strap |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Material Description | Accessory bag with long Bulb strap M/45 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | TXV accessories |
| Uporablja se za izdelek | T 2TCTE 2TU |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Max. diameter 50 mm tube |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.027 Kilogram |
| Neto masa | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.046 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |