Adjustable bulb strap, Max. diameter 28 mm tube
068U3525
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 45
068U3525
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Adjustable bulb strap |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Material Description | Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | TXV accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | T 2TE 2TR 6TU |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Max. diameter 28 mm tube |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.019 Kilogram |
| Neto masa | 0.018 Kilogram |
| Volume | 0.048 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |