Fixed size bulb strap, 5/8 in
068U3511
Uporablja se za izdelek: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 45
068U3511
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
| Ime izdelka | Fixed size bulb strap |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Material Description | OEM bulb strap 5/8 in I/45 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Fixed size bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS compliant | Yes - RoHS ok |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | TXV accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EAC |
| Uporablja se za izdelek | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Uporablja se za opombe o izdelku | 5/8 in |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 17.6 Gram |
| Neto masa | 17.6 Gram |
| Volume | 0.048 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |