Adjustable bulb strap, Max. diameter 50 mm tube
068U3506
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 45
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Rezervni Deli in Dodatna Oprema za Ventile
Priporočena zamenjava: 068U3527
068U3506
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
| Ime izdelka | Adjustable bulb strap |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | TXV accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | T 2TE 2TR 6TU |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Max. diameter 50 mm tube |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.029 Kilogram |
| Neto masa | 0.029 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5702428146821 |