Element for expansion valve, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3262
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje
068G3262
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 196.8 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 5000 mm |
| Ime izdelka | Element for expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TEA TEAT Accessories |
| Izravnava tlaka | Internally equalized |
| Količina v pakiranju | 9 kos |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | ELEM TEAT 20/85 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 35 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 149 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 95 °F |
| Uporablja se za izdelek | TEAT 20TEAT 85 |
| Vrsta izdelka | ELM |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.61 Kilogram |
| Neto masa | 0.537 Kilogram |
| Volume | 2.306 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422008583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |