Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element for expansion valve, 90 °C - 130 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3261

Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]196.8 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]5000 mm
Ime izdelkaElement for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTEA TEAT Accessories
Izravnava tlakaInternally equalized
Količina v pakiranju9 kos
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionELEM TEAT 20/85
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Temperaturni razpon [°C] [Maks]130 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]90 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]266 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]194 °F
Uporablja se za izdelekTEAT 20TEAT 85
Vrsta izdelkaELM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.648 Kilogram
Neto masa0.616 Kilogram
Volume2.138 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422025412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm