Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element for expansion valve, -20 °C - 30 °C, TEA 85; TEA 20

068G3252

Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]196.8 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]5000 mm
Ime izdelkaElement for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTEA TEAT Accessories
Izravnava tlakaExternally equalized
Količina v pakiranju9 kos
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionELEM TEA 20/85
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]86 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-4 °F
Uporablja se za izdelekTEA 20TEA 85
Vrsta izdelkaELM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.556 Kilogram
Neto masa0.458 Kilogram
Volume2.189 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422086260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm