Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element for expansion valve, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20

068G3250

Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]196.8 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]5000 mm
Ime izdelkaElement for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTEA TEAT Accessories
Izravnava tlakaExternally equalized
Količina v pakiranju9 kos
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionELEM TEA 20/85
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineIndustrial Refrigeration
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Karakteristika
Vrednost
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]32 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Uporablja se za izdelekTEA 20TEA 85
Vrsta izdelkaELM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.569 Kilogram
Neto masa0.46 Kilogram
Volume2.231 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422033714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm