Danfoss logo
AKV orifice

Nadomestni del, AKVA 10-5

068F0530

Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: AKVA 10-5, Repair kit

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaRepair kit
Količina v pakiranju10 kos
Maks. delovni tlak [bar]42.0 bar
Material DescriptionOrifice Kit 10-5, AKVA 10, multi 140
MOPD [bar/psi]18 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteOrifice 10-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElectric valve spare parts
SmerNone
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]60 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-50 °C
Uporablja se za izdelekAKVA 10-5
Vrsta izdelkaNadomestni del
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.032 Kilogram
Neto masa0.021 Kilogram
Volume0.076 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422099178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm