Nadomestni del, AKVA 10-4
068F0529
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: AKVA 10-4, Repair kit
068F0529
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
| Ime izdelka | Repair kit |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 42.0 bar |
| Material Description | Orifice Kit 10-4, AKVA 10, multi 140 |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Orifice 10-4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Electric valve spare parts |
| Smer | None |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 60 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -50 °C |
| Uporablja se za izdelek | AKVA 10-4 |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.032 Kilogram |
| Neto masa | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |