Adapter, TSA
068-4101
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 116
068-4101
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Adapter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Ime programa delov | T2/TE2 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 116 kos |
| LRA HST staro [A] | 6 mm |
| Material Description | T/TE 2 adapter with filter |
| Material priključkov | BakerBrass |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Adapter |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | TXV accessories |
| Skupina tekočine | 1 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EAC |
| Št. dokumenta SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Uporablja se za izdelek | T2 / TE2 |
| Več informacij | With filter |
| Vrsta izdelka | TSA |
| Vrsta priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.058 Kilogram |
| Neto masa | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.043 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |