Splošni dodatki, Dodatek
067N0559
Vrsta izdelka: Dodatek, 350 mm, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 40
067N0559
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Bulb clamp |
| Količina v pakiranju | 40 kos |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L350mm I/40 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Splošni dodatki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | TETGE |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Max. diam. 79mm / 3 1/8in tube |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.024 Kilogram |
| Neto masa | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |