Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

PHT

067B3304

Uporablja se za izdelek: PHTX

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]197.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]5000 mm
Hladilna tekočinaR22/R407C
Ime izdelkaElement for expansion valve
Izravnava tlakaExternally equalized
Količina v pakiranju12 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]400 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionPHTX TH.ELEMENT BER.N 5 M PED
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEAC
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Uporablja se za izdelekPHTX
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Vrsta izdelkaPHT
Vrsta priključka za izravnavoFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.57 Kilogram
Neto masa0.484 Kilogram
Volume1.704 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428034579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm