Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

PHT

067B3303

Uporablja se za izdelek: PHTX

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]118.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]3000 mm
Hladilna tekočinaR22/R407C
Ime izdelkaElement for expansion valve
Izravnava tlakaExternally equalized
Količina v pakiranju12 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]400 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionPHTX Element
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEAC
Št. dokumenta SCIP0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Uporablja se za izdelekPHTX
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Vrsta izdelkaPHT
Vrsta priključka za izravnavoFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.584 Kilogram
Neto masa0.46 Kilogram
Volume1.618 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428034562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm