Capillary tube
060-017166
Uporablja se za izdelek: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 50
060-017166
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 39.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1000 mm |
| Ime izdelka | Capillary tube |
| Količina v pakiranju | 50 kos |
| Material Description | Capillary Tube |
| Material kapilarne cevke | Copper |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe za priključek | 50 mm tube "tail" |
| Oznaka vrste | Capillary tube |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Splošni dodatki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536 |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Female |
| Uporablja se za izdelek | KPMPRTWVFXWVOWVS |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.101 Kilogram |
| Neto masa | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.218 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |