Flange
042N4811
Flange, Uporablja se za izdelek: AV210B-H, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
042N4811
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Flange |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | Accessory Namur Flange AV210B-H |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | Namur flange |
| Oznaka vrste | Namur flange |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Dodatna oprema za ventile z zunanjim upravljanjem |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uporablja se za izdelek | AV210B-H |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Actuator ø50-110 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.04 Kilogram |
| Neto masa | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.035 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |