Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Electronic timer

042N0185

Electronic timer, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 32

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Časovni razpon1 - 45 min
Časovnik za zakasnitev [s] [Maks]15 s
Časovnik za zakasnitev [s] [Min]1 s
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaPulse start
Ime izdelkaElectronic timer
Količina v pakiranju32 kos
Material DescriptionAccessory ET20M Electronic Timer
Oblika električnega priključkaForm A
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteET 20 M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-10 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]14 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDodatki za magnetne tuljave
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standardni električni priključekEN 175301-803
Uporablja se za izdelekCoils for valves
Vrsta izdelkaAccessory
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.07 Kilogram
Neto masa0.055 Kilogram
Volume0.315 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm