Danfoss logo
Spare part - Packing

Nadomestni del, EVR 40

042H0173

Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: EVR 40, Repair kit

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaRepair kit
Količina v pakiranju18 kos
Maks. delovni tlak [bar]32.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]460 psig
Maksimalni OPD [bar] 10W AC21 bar
Maksimalni OPD [bar] 20 W DC14 bar
Material DescriptionSPARE PART KIT
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrstePiston service kit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovNadomestni deli za elektromagnetne ventile
SmerNone
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekEVR 40
Vrsta izdelkaNadomestni del
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.226 Kilogram
Neto masa0.173 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.568 Liter
EAN/UPC5702422173571