Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Nadomestni del, EVR 25; EVR 32

042H0165

Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: EVR 25; EVR 32, Repair kit

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaRepair kit
Količina v pakiranju20 kos
Maks. delovni tlak [bar]32.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]460 psig
Maksimalni OPD [bar] 10W AC21 bar
Maksimalni OPD [bar] 20 W DC14 bar
Material DescriptionREPARATIONSSĆT
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrstePilot service kit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovNadomestni deli za elektromagnetne ventile
SmerNone
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekEVR 25EVR 32
Vrsta izdelkaNadomestni del
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.116 Kilogram
Neto masa0.108 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422107972