OUB 1
040B0144
Uporablja se za izdelek: OUB 1
040B0144
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Nipple |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Accessory for OUB |
| Količina v pakiranju | 18 kos |
| LRA HST staro [A] | 16 mm |
| Material Description | Nipler |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Oil management accessories |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| Uporablja se za izdelek | OUB 1 |
| Velikost priključka [in] | 5/8 in |
| Vrsta izdelka | Accessory |
| Vrsta priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.057 Kilogram |
| Neto masa | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033288 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |