CB-NO
037H0111
Oznaka vrste: CB-NO, Uporablja se za izdelek: CI 6-50, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Rezervni Deli in Dodatna Oprema za Ventile
037H0111
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
| Funkcija | Make |
| Ime izdelka | Auxiliary contact block |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | AUX.CONT.CB-NO MAKECONTACT |
| Moč kontakta | AC15=6 A, 500 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Auxiliary Contact |
| Oznaka UL | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | CB-NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Contactor/motorstarter access |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACUL |
| Uporablja se za izdelek | CI 6-50 |
| Vgradnja | Front |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.014 Kilogram |
| Neto masa | 0.013 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423013623 |