Danfoss logo
M12 female straight cable 12.2m M/8

Electric valve accessories, Cable

034G7078

Dolžina kabla [m]: 12.2, Uporablja se za izdelek: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 8

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cable featureTwisted pair
Delovna temperatura [°C] [Min]-40 °C
Delovna temperatura [°F] [Min]-40 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [ft]40.0 ft
Dolžina kabla [m]12.200 m
Električni priključekM12
Električni priključki, moški/ženskiFemale
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaCable
Izolacijski material kablaPVC
Količina v pakiranju8 kos
Material DescriptionAccessory cable M12/s 12.2m M/8
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteCable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElectric valve accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACRoHSUKCA
Št. dokumenta SCIP-
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]80 °C
Temperatura med delovanjem [°F] [Maks]176 °F
Uporablja se za izdelekETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Uporablja se za opombe o izdelkuStraightway connector
Vrsta izdelkaDodatek
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.894 Kilogram
Neto masa0.78 Kilogram
Volume1.764 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162466032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm