Electric valve accessories, Cable
034G7074
Dolžina kabla [m]: 8, Uporablja se za izdelek: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12
034G7074
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cable feature | Twisted pair |
| Delovna temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Delovna temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [ft] | 26.2 ft |
| Dolžina kabla [m] | 8.000 m |
| Električni priključek | M12 |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Cable |
| Izolacijski material kabla | PVC |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Material Description | M12 female angle connector cable 8m M/12 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Cable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Electric valve accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACRoHSUKCA |
| Št. dokumenta SCIP | - |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 80 °C |
| Temperatura med delovanjem [°F] [Maks] | 176 °F |
| Uporablja se za izdelek | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Angleway connector |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.562 Kilogram |
| Neto masa | 0.514 Kilogram |
| Volume | 1.764 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428924825 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |