Danfoss logo
Nadomestni del-product-details

Nadomestni del

034G3682

Vrsta izdelka: Nadomestni del, Actuator

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekM12
Ime izdelkaActuator
Ime izdelka v dokumentu SCIPETS 250-800/KVS 42
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]37.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]536 psig
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L L OF
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteActuator kit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovElectric valve spare parts
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Št. dokumenta SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Statistika pretokaLinearna
Uporablja se za izdelekETS 500L
Uporablja se za opombe o izdelkuOil free
Vrsta izdelkaNadomestni del
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.247 Kilogram
Neto masa1.012 Kilogram
Volume6.248 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162507001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm