Nadomestni del
034G3648
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Actuator
034G3648
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | M12 |
| Ime izdelka | Actuator |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ETS 250-800/KVS 42 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 37.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 536 psig |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 400L L OF |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Actuator kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Electric valve spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CECMIMCRNEACUKCAUL Recognized |
| Št. dokumenta SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Statistika pretoka | Linearna |
| Uporablja se za izdelek | ETS 400L |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Oil free |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.192 Kilogram |
| Neto masa | 0.89 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |