Danfoss logo
ETS 175L and ETS 250L spare parts

Nadomestni del, ETS 250L

034G3615

Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: ETS 250L, Actuator

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekM12
Ime izdelkaActuator
Ime izdelka v dokumentu SCIPETS 250-800/KVS 42
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]37.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]536 psig
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L S
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteActuator kit
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovElectric valve spare parts
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Št. dokumenta SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Statistika pretokaS-shape
Uporablja se za izdelekETS 250L
Vrsta izdelkaNadomestni del
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.077 Kilogram
Neto masa0.752 Kilogram
Volume6.248 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162288771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm