Danfoss logo
M12 straight cable

Electric valve accessories, Cable

034G2205

Dolžina kabla [m]: 5, Uporablja se za izdelek: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovna temperatura [°C] [Min]-40 °C
Delovna temperatura [°F] [Min]-40 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [ft]16.4 ft
Dolžina kabla [m]5.000 m
Električni priključekM12
Električni priključki, moški/ženskiFemale
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaCable
Izolacijski material kablaCPE
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionAccessory cable M12/s 5m M/20
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteCable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElectric valve accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCERoHSUKCA
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]80 °C
Temperatura med delovanjem [°F] [Maks]176 °F
Uporablja se za izdelekETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Uporablja se za opombe o izdelkuStraightway connector
Vrsta izdelkaDodatek
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.302 Kilogram
Neto masa0.083 Kilogram
Volume0.785 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428833578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm