Danfoss logo
Spare part, ICFE 20, Service kit 032F8030

Nadomestni del, ICFE 20

032F8030

Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: ICFE 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaRepair kit
Količina v pakiranju30 kos
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
Maksimalni OPD [bar] 12 W AC21 bar
Maksimalni OPD [bar] 20 W DC16 bar
Material DescriptionService kit EVRAT 15 / ICFE 20
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteService kit
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovICF spare parts
SmerNone
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICFE 20
Vrsta izdelkaNadomestni del
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.134 Kilogram
Neto masa0.04 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.334 Liter
EAN/UPC5702428092159