Nadomestni del, ICFE 20
032F8026
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: ICFE 20
032F8026
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
| Ime izdelka | Repair kit |
| Količina v pakiranju | 160 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
| Maksimalni OPD [bar] 12 W AC | 21 bar |
| Maksimalni OPD [bar] 20 W DC | 16 bar |
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Service kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | ICF spare parts |
| Smer | None |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ICFE 20 |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 75 Gram |
| Neto masa | 71 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162942284 |