Nadomestni del, EVR 25
032F3236
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: EVR 25
032F3236
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Repair kit |
| Količina v pakiranju | 18 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 400 psig |
| Maksimalni OPD [bar] 10W AC | 21 bar |
| Maksimalni OPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
| Material Description | REP.SĆT |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Piston service kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Smer | None |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uporablja se za izdelek | EVR 25 |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.216 Kilogram |
| Neto masa | 0.165 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.553 Liter |
| EAN/UPC | 5702422069447 |